(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 DX-05型用予備ボンベ、樹脂再生費

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器 DX-05型用予備ボンベ、樹脂再生費

通常価格(税別)
16,701円 ~ 119,948円
税込価格
18,371円 ~ 131,943円

デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    栗田工業

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
採水量
その他
メーカー型番
最高使用圧力
最高使用温度
詳細1
サイズ(mm)
標準流量
採水水質
ピュアメーター
供給水質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カートリッジ式純水器
約1000l/cycle
-
DX-05
約0.34MPa(3.5kgf/cm2)
35℃
本体
Φ140×770
15~100l/h
0.1mS/m以下(1uS/cm以下)
デジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
20mS/m以下(200uS/cm以下)

1個

119,948( 131,943円 )

15日目

その他
-
予備ボンベ
-
-
-
DX-05型用予備ボンベ
-
-
-
-
-

1個

57,731( 63,504円 )

15日目

その他
-
オプション
-
-
-
DX-05型樹脂再生費
-
-
-
-
-

1個

16,701( 18,371円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 DX-05型用予備ボンベ、樹脂再生費のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました