(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SiC基板 6H-SiC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1336-02
SiC基板 6H-SiC 【1~10個入り】 6HSiC0001-D-10-5 キバン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,000円 84,445円
税込単価
104,500円 92,890円

半導体結晶シリコンと比べ、ハンドギャップが約3倍、絶縁破壊電界強度が10倍と優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 幅(mm):
    10
  • 長さ(mm):
    10
  • 厚さ(mm):
    0.33
  • 詳細タイプ:
    SiC基板
  • 方位:
    (0001)
  • 研磨:
    両面研磨
  • メーカー名:
    クリスタルベース

型番

4-1336-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1336-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1336-02

1箱(5枚入)

1パック

5個入り

95,000円

84,445

( 92,890円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半導体結晶シリコンと比べ、ハンドギャップが約3倍、絶縁破壊電界強度が10倍と優れた物性値を有し、新たなパワーデバイス用半導体として注目を集めている6H-SiCの基盤です。

技術情報

技術情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SiC基板 6H-SiC の型番4-1336-02のページです。
型番4-1336-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-1336-01
4-1336-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

10日目

1枚

180,000円

( 198,000円 )

10個入り

1パック あり

12日目

1箱(10枚入)

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました