(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリイミドフィルム カプトン(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリイミドフィルム カプトン(R)【100個入り】

通常価格(税別)
115,900円 ~ 467,400円
税込価格
127,490円 ~ 514,140円

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    508
  • 長さ(mm):
    100000
  • 詳細タイプ:
    ポリイミドフィルム カプトン(R)
  • 材質詳細:
    ポリイミド
  • 内容量:
    1巻(100m)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.0125
1巻(100m)

1パック

100個入り

195,700( 215,270円 )

7日目

0.025
1巻(100m)

1パック

100個入り

115,900( 127,490円 )

7日目

0.05
1巻(100m)

1パック

100個入り

225,150( 247,665円 )

7日目

0.075
1巻(100m)

1パック

100個入り

347,700( 382,470円 )

7日目

0.125
1巻(100m)

1パック

100個入り

467,400( 514,140円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミドフィルム カプトン(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました