(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスインパクトドライバー WH14DCL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスインパクトドライバー WH14DCL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,333円 ~ 67,172円
税込価格
37,766円 ~ 73,889円

【特長】14.4Vコードレスの樹脂ボディコーナインパクトドライバです。コンパク...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    50
  • 充電式:
  • 質量(g):
    1600
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    0~2,100
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    0~3,200
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M4~M10/高力ボルト:M4~M8/小ねじ:M4~M8
  • 標準付属品:
    電池カバー、No.2プラスビット

(i)ご注意

  • WH14DCL(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
販売セット内容
詳細販売セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体/ケース/バッテリー/充電器
BSL1460×1個、急速充電器UC18YDL、ケース付

1個

67,172( 73,889円 )

1日目

本体のみ
-

1個

34,333( 37,766円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
14.4Vコードレスの樹脂ボディコーナインパクトドライバです。
コンパクトボディで取り回しやすく、便利な電池残量表示が付いています。
ライト、無段変速機能、ブレーキ、正逆転両用機能がついています。
無段変速機能により、スイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
【用途】
狭い場所でのネジ締め、小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取り外しに最適です。

(i)ご注意

  • WH14DCL(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー WH14DCLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました