(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上スライド丸のこ FC7FSB

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上スライド丸のこ FC7FSB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,158円
税込単価
54,074円

【特長】・持ち運びに便利な11kg・軽量・コンパクト・スライド切断。ロングスラ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    50
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    35
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    6000
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    190
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    11000
  • コード(m):
    2心・4
  • 標準付属品:
    190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

用途木工用商品タイプ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)50電圧(V)単相100
消費電力(W)1050切込深度(45度)(mm)35
定格電流(A)11無負荷回転数(min⁻¹)6000
能力(のこ刃直径)(mm)190能力(取付け穴径)(mm)20
質量(g)11000コード(m)2心・4
標準付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC7FSB

1個

49,158( 54,074円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な11kg
・軽量・コンパクト
・スライド切断。ロングスライドベアリング採用で、高精度な切断を実現しました
・右5°傾斜機能付。フロア材の壁面合わせ切断に便利な右傾斜ができます
・角度切断・傾斜切断・複合切断が可能:ターンテーブルを回転させると、左45°から右57°までの角度切断が可能です。丸のこやのこぎりでは難しい作業も高精度でこなし、左傾斜複合切断により「配付けだる木加工」も行えます
・木端巻き込み防止用ガード付:端切りの際、切り落とし側の端材がのこ刃に巻き込まれ、飛散することを軽減させます。傾斜切断時も、のこ刃に合わせてガードが傾斜します
【用途】
・各種木材、合板、化粧版、アルミサッシ材の切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上スライド丸のこ FC7FSBの型番FC7FSBのページです。
型番FC7FSBに関する仕様情報を記載しております。

卓上スライド丸のこ FC7FSBのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

木材の切削
評価 5.0満足度:5.02023/02/27
50ミリ厚で305ミリ切ることが出来ます。レーザーは付いていませんが、切りやすかったです。気になっていたスライドの動きはとても滑らかで、つっかえるところがありませんでした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

木材の切削
評価 5.0満足度:5.02023/02/27
50ミリ厚で305ミリ切ることが出来ます。レーザーは付いていませんが、切りやすかったです。気になっていたスライドの動きはとても滑らかで、つっかえるところがありませんでした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q アルミフレームの切断に使えますか?
A
アルミサッシ程度の厚みであれば切断は可能ですが、アルミフレームのような厚み、硬度は切断が難しいと思われます。

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト