(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M

通常価格(税別)
2,300円 ~ 40,390円
税込価格
2,530円 ~ 44,429円

【特長】一般鋼、高硬度鋼等のワークに適したスクエアエンドミル、2枚刃です。Al...

詳細情報を確認する

型番

未確定84件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーティング
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼用
18
38
18
100
TiCN

1個

19,050( 20,955円 )

4日目

鋼用
20
38
20
100
TiCN

1個

31,250( 34,375円 )

4日目

鋼用
25
38
20
150
TiCN

1個

40,390( 44,429円 )

4日目

鋼用
1
4
3
38
AlTiN

1個

2,420( 2,662円 )

4日目

鋼用
1.5
4.5
3
38
AlTiN

1個

2,420( 2,662円 )

4日目

鋼用
2
6.3
3
38
AlTiN

1個

2,420( 2,662円 )

4日目

鋼用
2.5
9.5
3
38
AlTiN

1個

2,420( 2,662円 )

4日目

鋼用
3
12
3
38
AlTiN

1個

2,420( 2,662円 )

4日目

鋼用
3.5
12
4
50
AlTiN

1個

3,270( 3,597円 )

4日目

鋼用
4
14
4
50
AlTiN

1個

3,270( 3,597円 )

4日目

鋼用
4.5
16
6
50
AlTiN

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

鋼用
5
16
6
50
AlTiN

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

鋼用
6
19
6
50
AlTiN

1個

3,700( 4,070円 )

4日目

鋼用
7
19
8
63
AlTiN

1個

4,610( 5,071円 )

4日目

鋼用
8
20
8
63
AlTiN

1個

4,830( 5,313円 )

4日目

鋼用
9
22
10
75
AlTiN

1個

6,480( 7,128円 )

4日目

鋼用
10
22
10
75
AlTiN

1個

6,950( 7,645円 )

4日目

鋼用
11
25
12
75
AlTiN

1個

8,550( 9,405円 )

4日目

鋼用
12
25
12
75
AlTiN

1個

8,890( 9,779円 )

4日目

鋼用
14
32
14
89
AlTiN

1個

13,320( 14,652円 )

4日目

鋼用
16
32
16
89
AlTiN

1個

14,900( 16,390円 )

4日目

鋼用
18
38
18
100
AlTiN

1個

19,050( 20,955円 )

4日目

鋼用
20
38
20
100
AlTiN

1個

31,250( 34,375円 )

4日目

鋼用
25
38
20
150
AlTiN

1個

40,390( 44,429円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
一般鋼、高硬度鋼等のワークに適したスクエアエンドミル、2枚刃です。
AlTiNコーティングが施されているため、耐久性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト