(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEV高性能エンドミル用チップGM型

MEV高性能エンドミル用チップGM型
通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円

【特長】耐摩耗、耐熱性に優れたPVDコーティングと安定性を向上させるCVDコー...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 適合ホルダ:
    MEV032R-06-4T-M、MEV040R-06-5T-M、MEV050R-06-5T-M
  • 材質:
    超硬
  • 寸法D1(mm):
    3.4
  • 勝手:
  • 寸法RE(mm):
    0.8
  • S(mm):
    5.7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MEV高性能エンドミル用チップGM型 関連画像1

低抵抗かつ高強度な切れ刃/大きな芯厚で高剛性

■独自の3角形チップで3コーナ使用可能
PR15シリーズは、耐摩耗性と耐溶着性に優れたMEGACOAT NANO®を採用

性能・試験情報

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

MEV高性能エンドミル用チップGM型 試験情報1

切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

■仕上げ面比較(京セラ社比較)

MEV高性能エンドミル用チップGM型 試験情報2

切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×40mm、fz=0.1mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C

■耐びびり性能比較(京セラ社比較)

<肩加工>

MEV高性能エンドミル用チップGM型 試験情報3

切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

<溝加工>

MEV高性能エンドミル用チップGM型 試験情報4

切削条件:Vc=220m/min、ap=3mm(溝加工)、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H

■壁面加工精度の例(京セラ社比較)

MEV高性能エンドミル用チップGM型 試験情報5

切削条件:Vc=220m/min、ap×ae=3×10mm(4パス)、fz=0.15mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C

※壁面の精度は切削条件、加工環境、チップの組合せなどによって変動します

コーディング特性(耐摩耗性)

MEV高性能エンドミル用チップGM型 コーディング特性(耐摩耗性

高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで長寿命

コーディング特性(耐溶着性)

MEV高性能エンドミル用チップGM型 コーディング特性(耐溶着性)

摩擦係数が低く、優れた耐溶着性で安定加工が可能

■耐摩耗性比較(京セラ社比較)

MEV高性能エンドミル用チップGM型 試験情報7

切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×10mm、fz=0.1mm/t、φ20、Dry
被削材:SKD11(30~35HS)

■耐欠損性比較(京セラ社比較)

MEV高性能エンドミル用チップGM型 試験情報8

切削条件:Vc=120m/min、ap×ae=2×10mm、fz=0.3-0.36mm/t、φ20(1枚刃切削)、Dry
被削材:SCM440H(37~39HS)

加工実例

<機械部品 SUS420>

Vc=180m/min
ap×ae=1×~50mm
fz=0.1mm/t Dry
MEV50-S32-06-5T(5枚刃)
TOMT060508ER-GM PR1535

 

MEV高性能エンドミル用チップGM型 加工実例1

加工能率

MEV高性能エンドミル用チップGM型 加工実例2
  • MEV:Vf=575mm/min
  • 他社品E:Vf=350mm/min

MEVは切削速度をアップしても切削音良好
底面の仕上げ面粗さも良好で加工能率1.6倍を達成
(ユーザー様の評価による)

<プレート SS400>

Vc=180m/min
ap=3mm
fz=0.14mm/t Dry
MEV22-S20-06-3T(φ22-3枚刃)
TOMT060508ER-GM PR1525

 

MEV高性能エンドミル用チップGM型 加工実例3

加工数

MEV高性能エンドミル用チップGM型 加工実例4
  • MEV:160個/コーナ
  • 他社品F:65個/コーナ

MEVは他社品Fに対して工具寿命2.4倍を達成
切削音も静かで仕上げ面が良好
(ユーザー様の評価による)

外形図

MEV高性能エンドミル用チップGM型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

MEV高性能エンドミル用チップGM型 切削条件表

★第1推奨   ☆第2推奨

切削条件時の注意

切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します
仕上げ面を重視する場合は湿式加工を推奨します

適用被削材

MEV高性能エンドミル用チップGM型 用被削材

使用分類の目安

★:荒加工/第1推奨
☆:荒加工/第2推奨
■:仕上げ/第1推奨
□:仕上げ/第2推奨
(高硬度は45HRC以下の場合)

選定サポート情報

ブレーカ推奨領域

  • 汎用 GM:幅広い加工に対応する最適化された刃先形状
  • 低抵抗 SM:鋭い切れ刃と大きなすくい角

肩加工

MEV高性能エンドミル用チップGM型 選定サポート1

切削条件:Vc=150m/min、ae=DC/2mm
被削材:S50C

溝加工

MEV高性能エンドミル用チップGM型 選定サポート2

切削条件:Vc=150m/min、ae=DCmm
被削材:S50C

型番リスト

型番
被削材
材類
材種
コーティング種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
CA6535
CA6535
CVDコーティング

10個

950( 1,045円 )

4日目

鋳鉄
PR1510
PR1510
PVDコーティング

10個

950( 1,045円 )

2日目

PR1525
PR1525
PVDコーティング

10個

950( 1,045円 )

1日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
PR1535
PR1535
PVDコーティング

10個

950( 1,045円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐摩耗、耐熱性に優れたPVDコーティングと安定性を向上させるCVDコーティングを採用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEV高性能エンドミル用チップGM型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト