(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アブソリュートデジタルゲージコントローラ(SA-CD)

型番

SA-CD1N/RS 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類コントローラ表示範囲(mm)-99.9999~99.9999

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-CD1N/RS

1個

64,762( 71,238円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1チャンネル仕様のコンパクトコントローラ
・赤と緑のバックライトで合否判定も容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソリュートデジタルゲージコントローラ(SA-CD)の型番SA-CD1N/RSのページです。
型番SA-CD1N/RSに関する仕様情報を記載しております。

アブソリュートデジタルゲージコントローラ(SA-CD)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト