(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケレンハンマ TFC-400Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケレンハンマ TFC-400Kシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,142円 ~ 92,128円
税込価格
66,156円 ~ 101,341円

【特長】・サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    3200
  • 空気消費量(m³/min):
    0.42
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • ホース内径(mm):
    12.7
  • ホース取付口:
    PT3/8

(i)ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ全長
TFC-400K-800その他関連品800mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1300
4562185600322
171-7598
5600.0

1個

92,128( 101,341円 )

1日目

600
4562185600308
171-7599
3500.0

1個

87,623( 96,385円 )

1日目

800
4562185600315
171-7600
4100.0

1個

60,142( 66,156円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
【用途】
・作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。

(i)ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケレンハンマ TFC-400Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました