(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用平行ねじゲージ (PS) (従来JIS) プラグ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

管用平行ねじゲージ (PS) (従来JIS) プラグ本体+校正文書

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,410円 ~ 68,155円  特別価格 
税込価格
16,951円 ~ 74,971円  特別価格 

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。従来JI...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
記号
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
11
IP
9333073 KOUSEI

1個

68,155円

66,641

( 73,305円 )

16日目

3
11
WP
9333074 KOUSEI

1個

68,155円

66,641

( 73,305円 )

16日目

5/8
14
GP
35952 KOUSEI

1個

18,368( 20,205円 )

16日目

5/8
14
GPIP
35950 KOUSEI

1個

30,470( 33,517円 )

16日目

5/8
14
GPWP
35951 KOUSEI

1個

30,470( 33,517円 )

16日目

5/8
14
IP
35953 KOUSEI

1個

19,092( 21,001円 )

19日目

5/8
14
WP
35954 KOUSEI

1個

19,092( 21,001円 )

16日目

7/8
14
GP
35972 KOUSEI

1個

20,005( 22,006円 )

16日目

7/8
14
GPIP
35970 KOUSEI

1個

34,147( 37,562円 )

16日目

7/8
14
GPWP
35971 KOUSEI

1個

34,147( 37,562円 )

16日目

7/8
14
IP
35973 KOUSEI

1個

20,843( 22,927円 )

19日目

7/8
14
WP
35974 KOUSEI

1個

20,843( 22,927円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。従来JIS規格対応です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用平行ねじゲージ (PS) (従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました