(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級+0.03(従来JIS) プラグ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級+0.03(従来JIS) プラグ本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,305円 ~ 25,027円
税込価格
15,736円 ~ 27,530円

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。メッキ前...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定109件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
記号
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
1.5
GP
36242 KOUSEI

1個

14,707( 16,178円 )

16日目

10
1.5
GPIP
36240 KOUSEI

1個

21,737( 23,911円 )

16日目

10
1.5
GPWP
36241 KOUSEI

1個

21,737( 23,911円 )

16日目

10
1.5
IP
36243 KOUSEI

1個

14,707( 16,178円 )

16日目

10
1.5
WP
36244 KOUSEI

1個

14,707( 16,178円 )

19日目

10
1.25
GP
36252 KOUSEI

1個

14,491( 15,940円 )

16日目

10
1.25
GPIP
36250 KOUSEI

1個

21,322( 23,454円 )

16日目

10
1.25
GPWP
36251 KOUSEI

1個

21,322( 23,454円 )

16日目

10
1.25
IP
36253 KOUSEI

1個

14,491( 15,940円 )

16日目

10
1.25
WP
36254 KOUSEI

1個

14,491( 15,940円 )

16日目

12
1.5
GP
36282 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

16日目

12
1.5
GPIP
36280 KOUSEI

1個

22,300( 24,530円 )

16日目

12
1.5
GPWP
36281 KOUSEI

1個

22,300( 24,530円 )

16日目

12
1.5
IP
36283 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

19日目

12
1.5
WP
36284 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

19日目

12
1.25
GP
36292 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

16日目

12
1.25
GPIP
36290 KOUSEI

1個

22,300( 24,530円 )

16日目

12
1.25
GPWP
36291 KOUSEI

1個

22,300( 24,530円 )

16日目

12
1.25
IP
36293 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

16日目

12
1.25
WP
36294 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

16日目

12
1.75
GP
36272 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

16日目

12
1.75
GPIP
36270 KOUSEI

1個

22,300( 24,530円 )

16日目

12
1.75
GPWP
36271 KOUSEI

1個

22,300( 24,530円 )

16日目

12
1.75
IP
36273 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

19日目

12
1.75
WP
36274 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

19日目

14
1.5
GP
9325702 KOUSEI

1個

14,707( 16,178円 )

16日目

14
1.5
GPIP
9325700 KOUSEI

1個

21,737( 23,911円 )

16日目

14
1.5
IP
9325703 KOUSEI

1個

14,707( 16,178円 )

19日目

14
2
GP
9325692 KOUSEI

1個

14,736( 16,210円 )

16日目

14
2
GPIP
9325690 KOUSEI

1個

21,812( 23,993円 )

16日目

14
2
IP
9325693 KOUSEI

1個

14,736( 16,210円 )

19日目

16
1.5
GP
9325822 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

16日目

16
1.5
GPIP
9325820 KOUSEI

1個

22,300( 24,530円 )

16日目

16
1.5
IP
9325823 KOUSEI

1個

14,984( 16,482円 )

16日目

16
2
GP
9325812 KOUSEI

1個

15,138( 16,652円 )

16日目

16
2
GPIP
9325810 KOUSEI

1個

22,601( 24,861円 )

16日目

16
2
IP
9325813 KOUSEI

1個

15,138( 16,652円 )

19日目

18
1.5
GP
9325952 KOUSEI

1個

15,230( 16,753円 )

16日目

18
1.5
GPIP
9325950 KOUSEI

1個

22,792( 25,071円 )

16日目

18
1.5
IP
9325953 KOUSEI

1個

15,230( 16,753円 )

19日目

18
2.5
GP
9325932 KOUSEI

1個

15,723( 17,295円 )

16日目

18
2.5
GPIP
9325930 KOUSEI

1個

23,768( 26,145円 )

16日目

18
2.5
IP
9325933 KOUSEI

1個

15,723( 17,295円 )

19日目

20
1.5
GP
9326092 KOUSEI

1個

15,723( 17,295円 )

16日目

20
1.5
GPIP
9326090 KOUSEI

1個

23,768( 26,145円 )

16日目

20
1.5
IP
9326093 KOUSEI

1個

15,723( 17,295円 )

19日目

20
2.5
GP
9326072 KOUSEI

1個

16,355( 17,991円 )

16日目

20
2.5
GPIP
9326070 KOUSEI

1個

25,027( 27,530円 )

16日目

20
2.5
IP
9326073 KOUSEI

1個

16,355( 17,991円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。メッキ前用です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級+0.03(従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました