(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) プラグ 校正文書発行

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) プラグ 校正文書発行

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,666円
税込価格
7,333円

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます

型番

未確定250件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
ツール№
対象型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9323872 SYORUI
LG-M36X3-GP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

9323870 SYORUI
LG-M36X3-GPIP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

9323871 SYORUI
LG-M36X3-GPWP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

9323873 SYORUI
LG-M36X3-IP1

1個

6,666( 7,333円 )

9日目

9323874 SYORUI
LG-M36X3-WP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

9323862 SYORUI
LG-M36X4-GP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

9323860 SYORUI
LG-M36X4-GPIP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

9323861 SYORUI
LG-M36X4-GPWP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

9323863 SYORUI
LG-M36X4-IP1

1個

6,666( 7,333円 )

9日目

9323864 SYORUI
LG-M36X4-WP1

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。1級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) プラグ 校正文書発行のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました