(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスインパクトドライバー WHP18DBL

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスインパクトドライバー WHP18DBL

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,921円 37,295円
税込単価
45,013円 41,025円

【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・小ねじ小径ボルトなどの締付け、取りはず...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    33
  • 充電式:
  • 質量(g):
    1600
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    (弱)0~1,000、(中)0~1,700、(強)0~2,800、(テクス)0~2,800
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    (弱)0~ 800、(中)0~1,700、(強)0~2,900、(テクス)0~2,900
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M5~M10、コーススレッドねじ:22~125、小ねじ:M4~M8、テクスねじ:Φ3.5~Φ6、高力ボルト:M5~M6
  • 標準付属品:
    電池カバー

(i)ご注意

  • WHP18DBL(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • IP56 適合商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

WHP18DBL(NN) 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)18販売セット内容本体のみ
最大トルク(N・m)33充電式
質量(g)1600詳細販売セット内容-
回転数(min⁻¹(回転/分))(弱)0~1,000、(中)0~1,700、(強)0~2,800、(テクス)0~2,800打撃数(min⁻¹(打撃/分))(弱)0~ 800、(中)0~1,700、(強)0~2,900、(テクス)0~2,900
締め付け能力(mm)普通ボルト:M5~M10、コーススレッドねじ:22~125、小ねじ:M4~M8、テクスねじ:Φ3.5~Φ6、高力ボルト:M5~M6標準付属品電池カバー

型番リスト

型番
販売セット内容
詳細販売セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHP18DBL(NN)

本体のみ
-

1個

40,921円

37,295

( 41,025円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・HiKOKI(旧日立工機)製・小ねじ小径ボルトなどの締付け、取りはずし。

(i)ご注意

  • WHP18DBL(NN)の蓄電池・充電器・ケースは別売りです。
  • IP56 適合商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー WHP18DBLの型番WHP18DBL(NN)のページです。
型番WHP18DBL(NN)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスインパクトドライバー WHP18DBLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト