(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
10,252円
税込単価
11,277円

【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)ストレート形ピストル形に変形可能なインパ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    25
  • 充電式:
  • 質量(g):
    580
  • 詳細販売セット内容:
    No.2プラスビット・電池カバー・取扱説明書
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    0~2400
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    0~3000
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルトM3~M8高力ボルトM3~M6小ねじM3~M8
  • 六角軸二面幅(mm):
    6.35
  • 蓄電池形名:
    BCL715
  • 充電器形名:
    UC7SL
  • 時間:
    30分

(i)ご注意

  • 蓄電池・充電器・ケースは付属しておりません。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

WH7DL(NN) 解除

Loading...

7.2V コードレスインパクトドライバWH7DL

コードレスインパクトドライバ WH7DL:関連画像

頼れるコンパクト7.2V コードレスインパクトドライバWH7DL

  • 「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」
  • 安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現。
  • クラス最大の締付けトルク25N・m。
  • ※ 2013年3月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(7.2Vコードレスインパクトドライバ)

使用例

コードレスインパクトドライバ WH7DL:関連画像

使用イメージ

便利な手締め機構

コードレスインパクトドライバ WH7DL:関連画像

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用可能。

コードレスインパクトドライバ WH7DL:関連画像

握りやすいグリップ形状。せまい場所の作業でも速度微調整が簡単。

コードレスインパクトドライバ WH7DL:関連画像

上向きでもしっかり握れて安心作業。手締めドライバ感覚で使用可能。

クラス最大の作業量

作業内容(mm)WP7DL
1.5Ah(BSL715)
ナゲシビス締付φ 3.8×45(ラワン材)約150本
小ねじ締付M6×12約4,200本

作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なる。

製品仕様

締付能力小ねじ※mm3~8
普通ボルトM3~M8
高力ボルトM3~M6
最大締付トルクN・m(kgf・cm)25(255)
無負荷回転数min-1(回/分)0~2,400
打撃数min-1(打撃/分)0~3,000
質量kg0.58(BCL715装着時)
蓄電池1.5Ah形名BCL715
電圧7.2V
充電時間約30分(UC7SL使用時)
充電器形名UC7SL
標準付属品:No2プラスビット・電池カバー・取扱説明書
  • ※ タッピンねじ、木ねじの場合は、最小3mmまで可能。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)7.2最大トルク(N・m)25
充電式質量(g)580
詳細販売セット内容No.2プラスビット・電池カバー・取扱説明書回転数(min⁻¹(回転/分))0~2400
打撃数(min⁻¹(打撃/分))0~3000締め付け能力(mm)普通ボルトM3~M8高力ボルトM3~M6小ねじM3~M8
六角軸二面幅(mm)6.35蓄電池形名BCL715
充電器形名UC7SL時間30分

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH7DL(NN)

1個

10,252( 11,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)
ストレート形ピストル形に変形可能なインパクトドライバー(電動)。
【特長】
・速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチ採用
・能力小ねじ:3~8、普通ボルト:M3~M8、高力ボルト:M3~M6
・モーター:直流モーター
【用途】
・小ねじや小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取りはずしに最適

(i)ご注意

  • 蓄電池・充電器・ケースは付属しておりません。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DLの型番WH7DL(NN)のページです。
型番WH7DL(NN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

    7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

    7.2V充電インパクトドライバー WH7DL

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

        充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

        充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

          充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

          充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

            充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

            充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

              充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

              充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

                充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

                充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

                  DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)

                  DC7.2V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付)

                    充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

                    充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

                      充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                      充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                        DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

                        DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

                          メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) KTC(京都機械工具) BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) エスコ マキタ マキタ エスコ
                          通常価格 10,252円 22,341円 26,046円 29,817円 31,982円 9,153円 24,133円 62,643円 26,290円 22,911円 68,405円 24,060円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                          電圧(V) 7.2 - 18 10.8 - - - 14.4 - 10.8 14.4 7.2
                          最大トルク(N・m) 25 - 60 30 110 - - 172 - 60 40 25
                          充電式 - - -
                          質量(g) 580 580 1700(バッテリ含む) - 1100 600 - 1.4 - - - 580(充電池込み)
                          詳細販売セット内容 No.2プラスビット・電池カバー・取扱説明書 - - - - - - - - - - -

                          充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DLのレビュー

                          評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

                          高評価レビュー

                          計装盤作業
                          評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                          計装盤内の作業の際に効率よくねじ締作業が行えます。盤内作業はトルクも必要ないし、このサイズがベストかなと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          計装盤作業
                          評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                          計装盤内の作業の際に効率よくねじ締作業が行えます。盤内作業はトルクも必要ないし、このサイズがベストかなと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ドライバ替り
                          評価 4.0満足度:4.02018/09/21
                          トルクが小さいので、プラ等の締め付けの弱い部材を使った場所が主な使用です。その様な用途であれば軽いのでドライバ替りになると思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          家具の作成など
                          評価 4.0満足度:4.02023/04/23
                          本体のみのタイプ。電池と充電器が別売りです。商品名に一言添えると選択しやすいのに。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ネジ締めに
                          評価 4.0満足度:4.02022/06/20
                          先端アタッチを買うと六角などにも対応でき、重宝しています。
                          電池が別売りのタイプなので、気を付けてください。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト