(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T9シリーズ交換こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T9シリーズ交換こて先

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,420円
税込単価
11,462円

【特長】T9シリーズはんだこての交換こて先です。ICチップのはんだ付けに適して...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    D型
  • 適応こて:
    FM-2023
  • 対応製品:
    FM-203、FM-206、FM-202
  • 適応出力(W):
    140
  • こて先端幅(mm):
    2
  • JANコード:
    4962615011931
  • トラスココード:
    400-4396
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • 鉛フリーはんだ対応:
    ×
  • その他:
    オプション
  • コテ先名称:
    2L型
  • 仕様:
    ヒーター一体式
  • 質量(g):
    20.000

Loading...

外形図

単位:mm
T9シリーズ交換こて先  外形図

T9-L2

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T9-L2

10

1個

10,420( 11,462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T9シリーズはんだこての交換こて先です。
ICチップのはんだ付けに適しています。
形状がお選びいただけるため用途に応じてご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T9シリーズ交換こて先の型番T9-L2のページです。
型番T9-L2に関する仕様情報を記載しております。

T9シリーズ交換こて先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました