(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用デジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

管用デジタルノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,590円
税込単価
32,549円

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    管用ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント
  • JANコード:
    4975846042872
  • 全長L(mm):
    250
  • 重量(g):
    200

型番

GDCS-150T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-150T

1個

29,590( 32,549円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

管用デジタルノギスの型番GDCS-150Tのページです。
型番GDCS-150Tに関する仕様情報を記載しております。

管用デジタルノギスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました