(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背抜き手袋 ダブルキャッチ 小さめヘッダータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

背抜き手袋 ダブルキャッチ 小さめヘッダータイプ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
246円
税込単価
271円

【特長】・内面の滑り止め加工で、重い荷物を運ぶ時でも手と手袋が滑りにくい【用途...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    小さめ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4904510664010
  • トラスココード:
    205-8072
  • サイズ詳細:
    F
  • 全長(cm):
    21.5
  • 質量(g):
    59.000
  • 材質1:
    本体:綿、ポリエステル
  • 材質2:
    滑り止め:天然ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6401

1パック

10個入り

246( 271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面の滑り止め加工で、重い荷物を運ぶ時でも手と手袋が滑りにくい
【用途】
・運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に
【材質】
・本体:綿、ポリエステル
・滑り止め:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

背抜き手袋 ダブルキャッチ 小さめヘッダータイプの型番6401のページです。
型番6401に関する仕様情報を記載しております。

背抜き手袋 ダブルキャッチ 小さめヘッダータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました