(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス内容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス内容器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,206円 ~ 58,651円  特別価格 
税込価格
35,427円 ~ 64,516円  特別価格 

【特長】・TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 詳細タイプ:
    内容器
  • 材質1:
    パッキン:FKM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
容量詳細(L)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~4.9
205-8950
700.0
240
1.3
TA90N用

1個

32,206円

31,143

( 34,257円 )

5日目

~4.9
205-8936
840.0
255
1.8
TA100N用

1個

37,841円

35,948

( 39,543円 )

5日目

~4.9
205-8909
1000.0
240
2.6
TA125N用

1個

46,463円

43,298

( 47,628円 )

5日目

~4.9
205-8906
1200.0
240
4
TA150用

1個

46,018( 50,620円 )

5日目

5.0~9.9
205-8907
1960.0
290
8.4
TA200用

1個

49,628( 54,591円 )

5日目

10.0~19.9
205-8926
2240.0
340
10
TA201用

1個

49,628( 54,591円 )

5日目

20~59
205-8942
3660.0
440
20
TA253用

1個

58,651( 64,516円 )

5日目

20~59
205-8911
3660.0
440
20
TA254用

1個

58,651円

56,046

( 61,651円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です
【用途】
・TAタンクの内容器として
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス内容器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました