(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯型 レーザー距離計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯型 レーザー距離計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,919円
税込単価
35,111円

【特長】・直線距離・速度・高度/距離・角度/距離が計測できます。・【仕様】・測...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲:
    5~600m
  • 厚さ(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    77
  • 電源:
    リチウム電池3VCR2×1個(付属)
  • 倍率:
    6倍ズーム
  • 幅(mm):
    125
  • JANコード:
    4937305054192
  • 質量(g):
    178.000
  • トラスココード:
    162-2072

(i)ご注意

  • 本製品は簡易距離計です。測定結果は公的な証明には使用できません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N600A

1個

31,919( 35,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線距離・速度・高度/距離・角度/距離が計測できます。
・【仕様】
・測定範囲は3~600mです。
・電源はリチウム電池3VCR2×1個(付属)です。

(i)ご注意

  • 本製品は簡易距離計です。測定結果は公的な証明には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

携帯型 レーザー距離計の型番N600Aのページです。
型番N600Aに関する仕様情報を記載しております。

携帯型 レーザー距離計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました