(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,100円
税込単価
8,910円

【特長】・ST-C8シリーズの交換部品です【用途】・潤滑遮光塗料、シリコン液、...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    4.000
  • トラスココード:
    152-4034
  • 材質1:
    黄銅
  • 商品仕様詳細:
    ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29870

4個

8,100( 8,910円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST-C8シリーズの交換部品です
【用途】
・潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤
【材質】
・黄銅

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1の型番29870のページです。
型番29870に関する仕様情報を記載しております。

ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました