(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトパーテーションAW屋外対応 PETベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトパーテーションAW屋外対応 PETベルト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,926円 ~ 28,496円  特別価格 
税込価格
30,719円 ~ 31,346円  特別価格 

【特長】・屋外対応でロングストロークのベルトパーテーションです【用途】・ベルト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ベルト色
JANコード
トラスココード
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904771116389
195-1330
ベース:再生ゴム●支柱:ステンレスヘアライン仕上げ●ベルト:ポリエチレン

1個

28,496円

26,182

( 28,800円 )

8日目

4904771116396
195-1331
ベース:再生ゴム●支柱:ステンレスヘアライン仕上げ●ベルト:ポリエチレン

1個

28,496円

26,182

( 28,800円 )

1日目

4904771116402
195-1332
ベース:再生ゴム●支柱:ステンレスに粉体塗装仕上げ●ベルト:ポリエチレン

1個

27,926円

26,180

( 28,798円 )

2日目

4904771116419
195-1333
ベース:再生ゴム●支柱:ステンレスに粉体塗装仕上げ●ベルト:ポリエチレン

1個

27,926( 30,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外対応でロングストロークのベルトパーテーションです
【用途】
・ベルトパーテーションとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーテーションAW屋外対応 PETベルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました