(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラピー 15mm×4m/シュリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラピー 15mm×4m/シュリンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115円
税込価格
127円

【特長】・美しいメタリックカラーのポリエステルテープです・装飾用、学校工作、贈...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(m):
    4
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 質量(g):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
基材
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
青系
4901761112420
191-6897
ポリエステル

1個

115( 127円 )

6日目

赤系
4901761112413
191-6887
ポリエステル

1個

115( 127円 )

6日目

金銀
4901761112390
191-6884
ポリエステル

1個

115( 127円 )

6日目

金銀
4901761112406
191-6902
-

1個

115( 127円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいメタリックカラーのポリエステルテープです
・装飾用、学校工作、贈り物の包装などにお使いいただけます
・ベルマーク付きです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラピー 15mm×4m/シュリンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました