(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調光調色機能付きLEDランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

調光調色機能付きLEDランタン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,895円
税込単価
7,585円

【特長】・SOL-036Cの明るさUPです。・3色(白色・昼白色・暖色)調色・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    18(白色強モード時)
  • 電源:
    乾電池単3
  • JANコード:
    4950654042955
  • トラスココード:
    216-8616
  • 外径(mm):
    73
  • 光源色:
    白色・昼白色・暖色LED
  • 保護等級:
    IPX4
  • 明るさ(lm):
    450
  • 落下耐久(m):
    1
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 高さ(mm):
    158
  • 色:
    モスグリーン
  • 電源詳細:
    単3アルカリ電池×6本

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

型番

EX-036D 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ランタン
特殊用途防滴最大点灯時間(h)18(白色強モード時)
電源乾電池単3JANコード4950654042955
トラスココード216-8616外径(mm)73
光源色白色・昼白色・暖色LED保護等級IPX4
明るさ(lm)450落下耐久(m)1
質量(g)400.000材質1本体:ABS樹脂
高さ(mm)158モスグリーン
電源詳細単3アルカリ電池×6本 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-036D

1個

6,895( 7,585円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SOL-036Cの明るさUPです。
・3色(白色・昼白色・暖色)調色・調光機能付きです。
・光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現するキャンドルモード搭載です。
【用途】
・アウトドアや災害時に。
【材質】
・本体:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調光調色機能付きLEDランタンの型番EX-036Dのページです。
型番EX-036Dに関する仕様情報を記載しております。

調光調色機能付きLEDランタンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト