(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる (商品情報)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,454円 59,686円
税込単価
66,499円 65,655円

【特長】・頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います・短時間で赤錆、黒...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    水に3倍希釈
  • 色:
    無色~透明淡紫濁色

(i)ご注意

  • 金属ブラシの使用は避けてください。
    錆が厚く発生している場合には、あらかじめケレン作業を行ってください。
  • 液が、眼・手足等の身体に付着しないように保護手袋を着用してください。
  • 使用後フタは必ず閉め、冷暗所に保管してください。
  • 刷毛塗する場合、必要な液量を別容器に移してから塗布してください。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
対応材質
JANコード
トラスココード
容量(kg)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1153

1153

液体
プラスチック
4562281592408
217-0652
20
20000.0

1個

60,454円

59,686

( 65,655円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います
・短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します
・酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます
【用途】
・各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取りとして
・ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去として
・プリント基板上の除錆として
・配管内の錆取りとして
・FRPの錆ダレ除去として
・溶接時に発生する黒皮の除錆剤として
・錆ついたボルト・ナットのネジ緩めとして

(i)ご注意

  • 金属ブラシの使用は避けてください。
    錆が厚く発生している場合には、あらかじめケレン作業を行ってください。
  • 液が、眼・手足等の身体に付着しないように保護手袋を着用してください。
  • 使用後フタは必ず閉め、冷暗所に保管してください。
  • 刷毛塗する場合、必要な液量を別容器に移してから塗布してください。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーるの型番1153のページです。
型番1153に関する仕様情報を記載しております。

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーるのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました