(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 LED 投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

充電式 LED 投光器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,652円 ~ 30,921円
税込価格
26,017円 ~ 34,013円

【特長】・発光面は飛散しない強化ガラスを使用しています【材質】・ガラス・アルミ

詳細情報を確認する

  • 球寿命(時間):
    40000
  • 充電時間(時間):
    4
  • 色:
    5700K
  • 色温度(K):
    5700
  • 材質1:
    ガラス
  • 材質2:
    アルミ
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • 専用充電アダプター以外での充電は行わないで下さい。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
最大点灯時間(h)
全光束(lm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
4571328418915
227-5818
20
740
816

1個

23,652( 26,017円 )

9日目

18
4571328418922
227-5811
7.5
2090
1346

1個

30,921( 34,013円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発光面は飛散しない強化ガラスを使用しています
【材質】
・ガラス
・アルミ

(i)ご注意

  • 専用充電アダプター以外での充電は行わないで下さい。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電式 LED 投光器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト