(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームクリーナー CVC-1150WD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームクリーナー CVC-1150WD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,920円
税込単価
35,112円

【特長】・湿ったゴミや汚水から粉塵まで、しっかり吸引する乾湿両用集塵機です・軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • JANコード:
    4903180189496
  • トラスココード:
    228-5071
  • 質量(g):
    6500
  • 最大真空圧(kPa):
    25
  • 集じん容量(L):
    15
  • 吸水量(L):
    12
  • 消費電力(W):
    1150
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):
    3

(i)ご注意

  • 乾湿同時作業は行わないでください。
  • 乾湿作業の変更は、一旦ゴミ(乾)・汚水(湿)を取り除いた後に行ってください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-182

1個

31,920( 35,112円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿ったゴミや汚水から粉塵まで、しっかり吸引する乾湿両用集塵機です
・軽くて丈夫な樹脂製タンクは、持ち運びも簡単です
・収納する際に場所を取らないので便利です
【用途】
・建築現場や工作機械の清掃、床にこぼした水などの液体吸引に

(i)ご注意

  • 乾湿同時作業は行わないでください。
  • 乾湿作業の変更は、一旦ゴミ(乾)・汚水(湿)を取り除いた後に行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー CVC-1150WDの型番E-182のページです。
型番E-182に関する仕様情報を記載しております。

バキュームクリーナー CVC-1150WDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました