(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-26~250℃ デジタル温度計

-26~250℃ デジタル温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円

温度計とタイマー、2つの機能を持っています。【測定温度範囲(℃)】-26~25...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -26~250
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    アラーム、タイマー
  • サイズ(mm):
    65(W)×18(D)×70(H)
  • 重量:
    109g
  • センサーコード長:
    1m
  • プローブ:
    140mm
  • 電源:
    単4電池×1本(付属)

型番

EA728AC-12 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ温度計(外部センサータイプ)測定温度範囲(℃)-26~250
温度最小表示(℃)1防滴・防水機能なし
機能アラーム、タイマーサイズ(mm)65(W)×18(D)×70(H)
重量109gセンサーコード長1m
プローブ140mm電源単4電池×1本(付属)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728AC-12

1個

2,740( 3,014円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

温度計とタイマー、2つの機能を持っています。
【測定温度範囲(℃)】-26~250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-26~250℃ デジタル温度計の型番EA728AC-12のページです。
型番EA728AC-12に関する仕様情報を記載しております。

-26~250℃ デジタル温度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト