(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円

【特長】・PE、PP、ポリアセタール、フッ素樹脂などを接着できます。・塗りやす...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901761504812
  • トラスココード:
    836-3275
  • 質量(g):
    58
  • 材質1:
    主成分:接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン
  • 容量(g):
    6
  • 硬化後の色:
    透明
  • 固着時間(23℃):
    5秒

(i)ご注意

  • この商品は一般消費者向けのため、試験成績票はご発行させていただいておりません
  • 「なす型ピン」付属品としての同梱終了のお知らせ:2021年3月製造分より、安定供給が困難になりましたため、同梱を終了させていただきます
  • ノズル詰まりが万一発生した場合は、市販のクリップなどが代用いただけます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-522

2個

1,259( 1,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PE、PP、ポリアセタール、フッ素樹脂などを接着できます。
・塗りやすいペンタイプのプライマー付きです。
・速乾タイプのプライマーです。
・専用瞬間接着剤3gと専用プライマー3gのセットです。
・旧タイプの9gセットのプライマーをフェルトペンタイプに使いやすく改良しています。
・PPXプライマーP3g(CA-086)プライマーの単品もございます。
・業務用はPPX 60gセット(AC-110)です。
【用途】
・衣装ケース、CDケースなどの接着や補修に。
・PE、PP、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂の接着に。
【材質】
・主成分:接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン
【セット内容】
・瞬間接着剤PPX(3g)、PPXプライマー(3g)

(i)ご注意

  • この商品は一般消費者向けのため、試験成績票はご発行させていただいておりません
  • 「なす型ピン」付属品としての同梱終了のお知らせ:2021年3月製造分より、安定供給が困難になりましたため、同梱を終了させていただきます
  • ノズル詰まりが万一発生した場合は、市販のクリップなどが代用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)の型番CA-522のページです。
型番CA-522に関する仕様情報を記載しております。

難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

高評価レビュー

エンプラの接着用途
評価 4.0満足度:4.02020/11/26
ジュラコンの接着に使用しましたが、しっかり接着できて驚きました。
マイナス点としてプライマーがちゃんと塗布できているのかわかりにくいことです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

エンプラの接着用途
評価 4.0満足度:4.02020/11/26
ジュラコンの接着に使用しましたが、しっかり接着できて驚きました。
マイナス点としてプライマーがちゃんと塗布できているのかわかりにくいことです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

破損品の接着
評価 5.0満足度:5.02023/07/12
通常の瞬間接着剤は意外と取れてしまいますが、こちらは強力で取れませんでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

PPの接着に使用
評価 5.0満足度:5.02023/04/26
PPが全然接着できないので、このセメダインの接着剤を使ってみたところ、見事にくっ付きました。

何かを吊るしたり力の掛かる箇所ではないですが、1年以上剥がれたり外れたりしていません。プライマーの塗布については、確認しずらいので改善を希望します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

PP材の接着
評価 4.0満足度:4.02022/05/25
PP材の接着に使用しました。
通常の接着剤では接着が難しかったのでこの商品を使いました。
無事接着できたので良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ポリプロピレン(PP)に接着
評価 5.0満足度:5.02021/08/03
ポリプロピレンに部品を接着するのに使用しました。
穴に対して部品を接着するために使用して接着できたので、これを選択して正解でした。
プライマーがペンタイプなので、扱いやすいのですが、細かい溝部分の塗布は、工夫する必要があります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました