(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴンM11型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴンM11型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,786円 ~ 44,606円
税込価格
37,165円 ~ 49,067円

【特長】・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。・ご使用状況...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    80
  • キャスター径(mm):
    75
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 支柱径(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS430、No.4仕上)
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS430) No.4仕上
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 材質:
    キャスター材質:スチール

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450
459-7648
11200

1個

33,786( 37,165円 )

5日目

750
450
459-7656
12600

1個

37,117( 40,829円 )

5日目

750
600
459-7664
15400

1個

41,748( 45,923円 )

5日目

900
450
459-7672
13900

1個

39,311( 43,242円 )

5日目

900
600
459-7681
17200

1個

44,606( 49,067円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場などに。
・移動台として。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430、No.4仕上)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンM11型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました