(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属センサードラム 過負荷漏電兼用ブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属センサードラム 過負荷漏電兼用ブレーカー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,871円 ~ 63,034円
税込価格
65,858円 ~ 69,337円

【特長】・金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます・コンクリートの湿気によ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    金属センサー
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 質量(g):
    9500
  • 定格電流(A):
    5
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • 電線種:
    VCT
  • 温度センサー:
    -
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 接地端子:

(i)ご注意

  • 接地されていない金属や塩ビ管などには反応しません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
漏電遮断器仕様
コンセント仕様形状
電線仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937305019931
368-6191
漏電過負荷短絡保護兼用
三相1
-

1個

63,034( 69,337円 )

1日目

4937305042380
368-6175
漏電地絡保護専用
[[三相1]]
VCT  

1個

59,871( 65,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます
・コンクリートの湿気による誤作動が激減しました
【用途】
・建設工事などの現場作業に最適

(i)ご注意

  • 接地されていない金属や塩ビ管などには反応しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属センサードラム 過負荷漏電兼用ブレーカー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました