(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・TNGA-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CBN・TNGA-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ (カタログ)

通常価格(税別)
21,536円 ~ 23,893円
税込価格
23,690円 ~ 26,282円

【特長】・CBNマルチコーナ・全コーナ使用可能・CBNは超硬合金の各コーナの表...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
11
03(3.18)

5個

21,536( 23,690円 )

3日目

0.8
11
03(3.18)

5個

21,536( 23,690円 )

3日目

0.4
16
04(4.76)

5個

23,893( 26,282円 )

3日目

0.8
16
04(4.76)

5個

23,893( 26,282円 )

3日目

0.8
16
04(4.76)

5個

23,893( 26,282円 )

3日目

1.2
16
04(4.76)

5個

23,893( 26,282円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・全コーナ使用可能
・CBNは超硬合金の各コーナの表面と裏面をロー付け
・セーフロックロー付けタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・TNGA-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト