(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティングスパイラルタップ 管用平行ねじ用 AUSP Rp

コーティングスパイラルタップ 管用平行ねじ用 AUSP Rp

通常価格(税別)
3,630円 ~ 35,040円
税込価格
3,993円 ~ 38,544円

管用平行ねじのむしれ改善に抜群の効果があるコーティングスパイラルタップ。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
28
90
8
3

1個

3,630( 3,993円 )

3日目

1/4
19
100
11
3

1個

4,750( 5,225円 )

3日目

3/8
19
100
14
3

1個

7,500( 8,250円 )

3日目

1/2
14
125
18
4

1個

11,820( 13,002円 )

3日目

3/4
14
140
23
4

1個

19,560( 21,516円 )

3日目

1
11
160
26
4

1個

35,040( 38,544円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

管用平行ねじのむしれ改善に抜群の効果があるコーティングスパイラルタップ。
【特長】
・新形状を採用。適正な工具突き出し量を確保し、良好な切りくず排出が得られます
・独自の刃形状と特殊コーティングの採用により、良好なめねじ肌と工具寿命が得られます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングスパイラルタップ 管用平行ねじ用 AUSP Rpのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト