(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスディスクグラインダー(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスディスクグラインダー(本体のみ)

通常単価(税別)
55,231円
税込単価
60,754円

【特長】・X-LOCK(エックスロック)卓越した安全性と作業性の新世代の砥石交...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    3400~9800
  • 電源(V):
    18
  • トラスココード:
    215-7967
  • JANコード:
    3165140964562
  • 質量(g):
    2300
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 高さ(mm):
    110
  • バッテリー種類:
    リチウムイオン
  • 砥石寸法(Φmm)穴径:
    X-LOCK

(i)ご注意

  • 重量2200gは本体のみの数値です。

型番

GWS18V-15SC5H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWS18V-15SC5H

1個

55,231( 60,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X-LOCK(エックスロック)卓越した安全性と作業性の新世代の砥石交換システムです。
・コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
・最高の安全性(Xブレーキ(1秒以内にストップするXブレーキ)、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)
・新開発ECモーター採用により、コード式1500Wに相当する作業性を実現しています。
・コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能です。
・大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認できます。
【用途】
・各種金属等への研磨・研削に。
・タイル・コンクリートへの溝入れに。
・サビ落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 重量2200gは本体のみの数値です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダー(本体のみ)の型番GWS18V-15SC5Hのページです。
型番GWS18V-15SC5Hに関する仕様情報を記載しております。

コードレスディスクグラインダー(本体のみ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました