(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ工具室(横ケント式)オプション棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニ工具室(横ケント式)オプション棚板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,674円
税込単価
10,641円

【仕様】・ミニ工具室用のオプションです。・耐荷重(Kg)/段:80

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫パーツ
  • 間口(mm):
    832
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    30
  • 耐荷重(Kg)/段:
    80

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

K-K100BNW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-K100BNW

10

2個

9,674( 10,641円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミニ工具室用のオプションです。
・耐荷重(Kg)/段:80

(i)ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ工具室(横ケント式)オプション棚板の型番K-K100BNWのページです。
型番K-K100BNWに関する仕様情報を記載しております。

ミニ工具室(横ケント式)オプション棚板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました