(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスターラックRK型(ゴム車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャスターラックRK型(ゴム車)

通常価格(税別)
91,348円 ~ 160,341円
税込価格
100,483円 ~ 176,375円

【特長】・重荷重対応のタフさと、ボルト8本組み立ての手軽さを両立・支柱は溶接一...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定64件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

RKCN-5623

RKCN-5623

RKCN-8724I

RKCN-8724I

図面

RKCN-5423/RKCN-5423I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5423/RKCN-5423I図面

RKCN-5424/RKCN-5424I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5424/RKCN-5424I図面

RKCN-5453/RKCN-5453I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5453/RKCN-5453I図面

RKCN-5454/RKCN-5454I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5454/RKCN-5454I図面

RKCN-5623/RKCN-5623I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5623/RKCN-5623I図面

RKCN-5624/RKCN-5624I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5624/RKCN-5624I図面

RKCN-5653/RKCN-5653I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5653/RKCN-5653I図面

RKCN-5654/RKCN-5654I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5654/RKCN-5654I図面

RKCN-5684/RKCN-5684I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5684/RKCN-5684I図面

RKCN-5685/RKCN-5685I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5685/RKCN-5685I図面

RKCN-5723/RKCN-5723I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5723/RKCN-5723I図面

RKCN-5724/RKCN-5724I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5724/RKCN-5724I図面

RKCN-5753/RKCN-5753I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5753/RKCN-5753I図面

RKCN-5754/RKCN-5754I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5754/RKCN-5754I図面

RKCN-5784/RKCN-5784I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5784/RKCN-5784I図面

RKCN-5785/RKCN-5785I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-5785/RKCN-5785I図面

RKCN-8423/RKCN-8423I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8423/RKCN-8423I図面

RKCN-8424/RKCN-8424I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8424/RKCN-8424I図面

RKCN-8453/RKCN-8453I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8453/RKCN-8453I図面

RKCN-8454/RKCN-8454I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8454/RKCN-8454I図面

RKCN-8623/RKCN-8623I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8623/RKCN-8623I図面

RKCN-8624/RKCN-8624I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8624/RKCN-8624I図面

RKCN-8653/RKCN-8653I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8653/RKCN-8653I図面

RKCN-8654/RKCN-8654I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8654/RKCN-8654I図面

RKCN-8684/RKCN-8684I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8684/RKCN-8684I図面

RKCN-8685/RKCN-8685I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8685/RKCN-8685I図面

RKCN-8723/RKCN-8723I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8723/RKCN-8723I図面

RKCN-8724/RKCN-8724I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8724/RKCN-8724I図面

RKCN-8753/RKCN-8753I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8753/RKCN-8753I図面

RKCN-8754/RKCN-8754I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8754/RKCN-8754I図面

RKCN-8784/RKCN-8784I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8784/RKCN-8784I図面

RKCN-8785/RKCN-8785I

キャスターラックRK型(ゴム車) RKCN-8785/RKCN-8785I図面

使用方法・使用事例

使用方法

キャスターラックRK型(ゴム車) 取扱説明書-1キャスターラックRK型(ゴム車) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
1800
750
1970
グリーン
10

1個

140,313( 154,344円 )

3日目

4
1800
750
1970
アイボリー
10

1個

140,313( 154,344円 )

3日目

5
1800
750
1970
グリーン
10

1個

160,341( 176,375円 )

3日目

5
1800
750
1970
アイボリー
10

1個

160,341( 176,375円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重対応のタフさと、ボルト8本組み立ての手軽さを両立
・支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く、非常に堅牢です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • カタログ(PDF)掲載のオプション品については情報が更新されていない可能性があります。販売停止などの可能性があるのでご注意ください。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターラックRK型(ゴム車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました