(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイフティフェンス(単体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セイフティフェンス(単体)

通常価格(税別)
38,694円 ~ 39,552円
税込価格
42,563円 ~ 43,507円

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。色:オレンジ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1207×100×1338

1個

39,552( 43,507円 )

3日目

907×100×1338

1個

38,694( 42,563円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
色:オレンジ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフティフェンス(単体)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました