(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ足踏台連結タイプ(高床用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ足踏台連結タイプ(高床用)

通常価格(税別)
53,266円 ~ 61,320円
税込価格
58,593円 ~ 67,452円

アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。【特長】・タテ・ヨコ連結自由・自在!!...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 間口(mm):
    900

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

GA-0945AL / GA-0960AL

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) 図面1

GA-0945HAL / GA-0960HAL

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) 図面2

使用方法・使用事例

使用方法

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.11~0.15
450
10

1個

53,266( 58,593円 )

3日目

0.19~0.23
450
10

1個

54,694( 60,163円 )

3日目

0.11~0.15
600
10

1個

59,892( 65,881円 )

3日目

0.19~0.23
600
10

1個

61,320( 67,452円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
【特長】
・タテ・ヨコ連結自由・自在!!
・天面には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます
・材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを選定しているので錆びにくく、末永くご使用頂けます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ足踏台連結タイプ(高床用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました