(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台オプションペダル昇降台車(6輪車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台オプションペダル昇降台車(6輪車)

通常単価(税別)
65,714円
税込単価
72,285円

【特長】・静から動へ、固定式作業台をワンタッチで移動式に・抜群のこまわりと直進...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番

KTW-127Q6DPS 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

適合天板寸法品番(グリーン)質量
1200×750(800)用KTW-127Q6DPS16kg
1800×750(800)用KTW-187Q6DPS26kg

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
適応サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTW-127Q6DPS

グリーン
1200×750(800)用

1個

65,714( 72,285円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静から動へ、固定式作業台をワンタッチで移動式に
・抜群のこまわりと直進性が見事にド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプションペダル昇降台車(6輪車)の型番KTW-127Q6DPSのページです。
型番KTW-127Q6DPSに関する仕様情報を記載しております。

作業台オプションペダル昇降台車(6輪車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました