(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッションフィッティング 温度センサー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッションフィッティング 温度センサー用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,700円 ~ 6,800円
税込価格
1,870円 ~ 7,480円

温度センサー用コンプレッションフィッティング。【仕様】・本体材質:SUS304...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(L)(mm)
適用径(mm)
コッタ-材質
ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
3.2
R1/2

5個

4,200( 4,620円 )

6日目

50
4.8
R1/2

5個

4,200( 4,620円 )

6日目

50
6.4
R1/2

5個

4,200( 4,620円 )

6日目

50
8
R1/2

5個

4,200( 4,620円 )

6日目

37
1
真鍮
R1/4

10個

2,400( 2,640円 )

6日目

37
1.6
真鍮
R1/4

10個

2,400( 2,640円 )

6日目

43
3.2
R1/4

10個

2,000( 2,200円 )

6日目

43
4.8
R1/4

10個

2,000( 2,200円 )

6日目

43
6.4
R1/4

10個

2,000( 2,200円 )

6日目

33
1
真鍮
R1/8

10個

2,500( 2,750円 )

6日目

35
1.6
R1/8

10個

2,500( 2,750円 )

6日目

35
3.2
R1/8

10個

1,700( 1,870円 )

6日目

35
4.8
R1/8

10個

1,700( 1,870円 )

6日目

61
8
R3/4

5個

6,800( 7,480円 )

6日目

45
3.2
R3/8

10個

3,300( 3,630円 )

6日目

45
4.8
R3/8

10個

3,300( 3,630円 )

6日目

45
6.4
R3/8

10個

3,300( 3,630円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度センサー用コンプレッションフィッティング。
【仕様】
・本体材質:SUS304
・コッター材質:銅または真鍮(型番により異なる)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッションフィッティング 温度センサー用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました