(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカオイルライト

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メカオイルライト (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,555円
税込単価
13,811円

【特長】・低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油。・塗布被膜は各...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

Loading...

使用方法

  • スプレ-、刷毛塗り、浸漬
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類液体用途鉄工材
対応材質特性水置換性 / 強力 / 油性
有機則非該当PRTR非該当
消防法分類該当 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-Z059

1個

12,555( 13,811円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油。
・塗布被膜は各種脱脂剤を用いることで容易に除去。
・防錆期間は約3~5ヶ月(屋内)。
【用途】
・鉄鋼の屋内防錆。

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカオイルライトの型番B-Z059のページです。
型番B-Z059に関する仕様情報を記載しております。

メカオイルライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト