(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リボン型温度センサ Y端子(M3)付 RB-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

リボン型温度センサ Y端子(M3)付 RB-Kシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,999円 ~ 19,999円
税込価格
15,399円 ~ 21,999円

【特長】・薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度セン...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    Y端子(M3)付
  • 熱電対種類:
    K熱電対
  • リボン部厚み:
    150μm以下
  • 測温範囲:
    ~MAX250℃
  • 材質:
    リボン部/ポリイミド、リード線/ガラス被覆

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
リボン部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100

1個

13,999( 15,399円 )

1日目

200

1個

15,499( 17,049円 )

1日目

300

1個

16,999( 18,699円 )

15日目

400

1個

18,499( 20,349円 )

10日目

  • 注文停止中
500

1個

19,999( 21,999円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。
・狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。
・中間にジョイント部が無いスマート設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リボン型温度センサ Y端子(M3)付 RB-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト