(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
156,173円 ~ 225,358円
税込価格
171,790円 ~ 247,894円

【特長】・現場のニーズに対応した500mm幅タイプ・開き止めユニットにロック機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    500×1563
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    50
  • 仮設工業会:
    認定合格品

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
手がかり棒
収納時寸法(mm)厚さ
収納時寸法(mm)全長
収納時寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.73~1.07
146-1995
17100.0
4989247412011
なし
150
1685
685

1個

156,173( 171,790円 )

4日目

0.96~1.30
146-1996
18600.0
4989247412073
なし
205
1695
745

1個

161,323( 177,455円 )

1日目

0.96~1.30
146-1994
21600.0
4989247412080
4本
205
1695
765

1個

201,769( 221,946円 )

1日目

1.05~1.48
146-0524
19600.0
4989247412028
なし
205
1695
790

1個

170,576( 187,634円 )

1日目

1.05~1.48
146-0523
22600.0
4989247412035
4本
205
1695
790

1個

212,032( 233,235円 )

1日目

1.37~1.80
146-1997
25000.0
4989247412042
4本
205
1695
850

1個

225,358( 247,894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
・開き止めユニットにロック機構を装備しました
・仮設工業会認定のタフな業務用足場台
・プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています
・脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました