(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430)導電仕様タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430)導電仕様タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,256円 ~ 107,892円
税込価格
79,482円 ~ 118,681円

【特長】・折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます・両...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    505
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス
  • 材質3:
    車輪:導電ゴム(単輪)
  • 支柱径(mm):
    19
  • 均等積載量(kg/段)下段:
    20
  • 均等積載量(kg/段)上段:
    20
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 使用する際に製品が通電するか、テスターにて確認の上ご利用ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
トラスココード
JANコード
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
613
864
40
125-8899
4571183367052
13000
2

1個

72,256( 79,482円 )

18日目

613
984
60
125-8902
4571183367069
18000
3

1個

88,142( 96,956円 )

18日目

763
864
40
125-8900
4571183367076
16000
2

1個

81,786( 89,965円 )

18日目

763
984
60
125-8903
4571183367083
22000
3

1個

99,077( 108,985円 )

18日目

933
864
40
125-8901
4571183367090
18000
2

1個

88,142( 96,956円 )

18日目

933
984
60
125-8904
4571183367106
26000
3

1個

107,892( 118,681円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます
・両開きはもちろん片開きでも使用できます
・溶接を一切使わず組み立てています
・ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです
・組み立て一切不要です
・「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです
【用途】
・研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)
・キャスター金具:ステンレス
・車輪:導電ゴム(単輪)

(i)ご注意

  • 使用する際に製品が通電するか、テスターにて確認の上ご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430)導電仕様タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました