(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430) 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430) 標準タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,135円 ~ 115,313円
税込価格
74,949円 ~ 126,844円

【特長】・折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます・両...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    505
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ナイロンエラストマー(双輪)
  • 支柱径(mm):
    19
  • こぼれ止め高さ(mm):
    11
  • 均等積載量(kg/段)下段:
    30
  • 均等積載量(kg/段)上段:
    30

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
トラスココード
JANコード
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
613
838
60
125-8892
4571183366604
12000
2

1個

68,135( 74,949円 )

8日目

613
958
90
125-8896
4571183366611
17000
3

1個

90,528( 99,581円 )

8日目

763
838
60
125-8894
4571183366628
15000
2

1個

82,561( 90,817円 )

8日目

763
958
90
125-8897
4571183366635
21000
3

1個

97,862( 107,648円 )

8日目

933
838
60
125-8895
4571183366642
17000
2

1個

89,645( 98,610円 )

8日目

933
958
90
125-8898
4571183366659
25000
3

1個

115,313( 126,844円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます
・両開きはもちろん片開きでも使用できます
・溶接を一切使わず組み立てています
・ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです
・組み立て一切不要です
・「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロンエラストマー(双輪)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430) 標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました