(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KLN50-BL
胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード) ドウベルトガタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,863円
税込単価
9,749円

【特長】・シンプルなロープ式の軽量胴ベルトです・第一種ショックアブソーバ付きで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 質量(g):
    870
  • 材質1:
    胴ベルト:ナイロン
  • 材質2:
    バックル:アルミ合金
  • 材質3:
    ロープ:直径10mm3ッ打ナイロン
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    50×1200
  • 材質4:
    フック:アルミ合金、スチール
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1700
  • ランヤード寸法幅(mm):
    10
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KLN50-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

KLN50-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLN50-BL

ブラック
4510620807218
160-5578

1個

8,863( 9,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなロープ式の軽量胴ベルトです
・第一種ショックアブソーバ付きです
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに
【材質】
・胴ベルト:ナイロン
・バックル:アルミ合金
・ロープ:直径10mm3ッ打ナイロン
・フック:アルミ合金、スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード)の型番KLN50-BLのページです。
型番KLN50-BLに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型 カルラック(ロープ式ランヤード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KLN50-SB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

8,024円

( 8,826円 )
5個 あり

1日目

スカイブルー4510620807232160-5579

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました