(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,190円
税込単価
18,909円

【特長】ランヤードを必要な長さで固定でき、巻き取りの際も少し引くだけで収納でき...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 重量:
    1290g
  • ベルトサイズ:
    50×1200mm(胴)
  • ベルト幅:
    15mm
  • 最大使用荷重:
    100kg(装備重量を含む)
  • ベルト材質:
    ナイロン
  • ロープサイズ:
    15×1450mm
  • バックル:
    アルミスライド式
  • フック材質:
    アルミ
  • メーカー型番:
    TB-ORL-593SV
  • メーカー:
    藤井電工

型番

EA998FR-11 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類ランヤードタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード胴ベルト
ブラック重量1290g
ベルトサイズ50×1200mm(胴)ベルト幅15mm
最大使用荷重100kg(装備重量を含む)ベルト材質ナイロン
ロープサイズ15×1450mmバックルアルミスライド式
フック材質アルミメーカー型番TB-ORL-593SV
メーカー藤井電工 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FR-11

1個

17,190( 18,909円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ランヤードを必要な長さで固定でき、巻き取りの際も少し引くだけで収納できます。
また、ロック機構付で墜落時に短い落下距離で停止する土胴ベルトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)の型番EA998FR-11のページです。
型番EA998FR-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)

墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)

    墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

    墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

        墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

        墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

          墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

          墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

            墜落制止用器具 水平型 飛燕ハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

            墜落制止用器具 水平型 飛燕ハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

              墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/巻取式ランヤード付/フックハンガー2個付)

              墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/巻取式ランヤード付/フックハンガー2個付)

                墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                  墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)

                  墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)

                    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                      墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                        墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                        墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

                          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,190円 57,990円 43,190円 34,580円 49,500円 43,190円 44,490円 44,390円 9,820円 28,510円 35,890円 23,500円 41,990円
                            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ランヤード ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 高所作業安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            タイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - - ロープタイプ - -
                            ツインランヤード
                            胴ベルト
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブルー ブラック ブラック ブラック ブラック ブルー ブラック

                            墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト