(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
395,009円 ~ 609,502円
税込価格
434,510円 ~ 670,452円

【特長】・ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくい...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    ポンプ:アルミニウム
  • 材質4:
    ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)
  • 早送り装置:

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

HLFA-S150SUS-A

ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様) 外形図1

HLFA-S250SUS-A

ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様) 外形図1

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様) 使用例1 ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様) 使用例2
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
テーブル高さ(mm)
車輪径D(mm)
足踏み回数(回)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
400
720
4989999918717
115-8226
235~720
100(ウレタン)
22

1個

395,009( 434,510円 )

9日目

250
500
800
4989999918809
115-8227
260~800
100(ウレタン)
36

1個

406,299( 446,929円 )

9日目

500
600
900
4989999933420
115-8229
330~930
150(ウレタン)
58

1個

609,502( 670,452円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
【用途】
・サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・ポンプ:アルミニウム
・ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました