(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全掲示板 (大) 箱屋根時計付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全掲示板 (大) 箱屋根時計付

通常単価(税別)
157,475円
税込単価
173,223円

【特長】・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施しています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 他社製のボードマーカーを使用した場合、書けない場合や、綺麗に消えない場合もございます。
  • 受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル・ご返品はお受けできません(弊社責任による製品不具合を除く)予めご了承下さい。
  • 本製品はお客様組立品です。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。

型番

313-91A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313-91A

1個

157,475( 173,223円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。
・鋼板製なのでマグネットが付けられます。
【用途】
・工事現場での朝礼看板として最適です。
【材質】
・掲示板本体:カラー鋼鈑 数字板:ゴムマグネット 点検色板:ゴムマグネット
・取付金具:鉄 ボードマーカー・消し具・コーナーキャップ:プラスチック 表面加工:PVC、ポリエステル 時計:ステンレス、プラスチック、スチール、飛散防止ガラス
【セット内容】
・掲示板本体×4枚、掲示板用箱屋根×4個、373-51 ボードマーカー黒×1本、373-52 ボードマーカー赤×1本、373-55 黒板消し×1個、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、315-17 無災害記録表数字板マグネット×1組、327-17 ワイヤロープ点検色マグネット×1組、314-59 安全掲示板用時計×1台

(i)ご注意

  • 他社製のボードマーカーを使用した場合、書けない場合や、綺麗に消えない場合もございます。
  • 受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル・ご返品はお受けできません(弊社責任による製品不具合を除く)予めご了承下さい。
  • 本製品はお客様組立品です。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全掲示板 (大) 箱屋根時計付の型番313-91Aのページです。
型番313-91Aに関する仕様情報を記載しております。

安全掲示板 (大) 箱屋根時計付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました