(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パームフレックス 羊革手袋 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パームフレックス 羊革手袋 ネイビー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,196円
税込価格
1,316円

【特長】・シープスキンでやわらかい・背抜き加工で快適通気・手首マジックでフィッ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー/ホワイト
  • 材質1:
    羊革、ポリエステル

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
  • やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

パームフレックス 羊革手袋 ネイビー 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181206422
177-3726
55
19
23.3
8

10個

1,196( 1,316円 )

4日目

LL
4970181206439
177-3693
60
20
24
8.3

1個

1,196( 1,316円 )

4日目

M
4970181206415
177-3725
50
18
22.2
7.8

1個

1,196( 1,316円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シープスキンでやわらかい
・背抜き加工で快適通気
・手首マジックでフィット感を調節
【用途】
・建築・土木作業、自動車・機械整備、農業・収穫作業、アウトドア・レジャー等
【材質】
・羊革、ポリエステル

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
  • やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パームフレックス 羊革手袋 ネイビーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました