(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水溶存酸素計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水溶存酸素計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,832円
税込単価
37,215円

【特長】・大型液晶による溶存酸素(DO)、温度の同時表示が可能です・測定値が安...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mg/L):
    0.00~20.00
  • 分解能(mg/L):
    0.01
  • JANコード:
    4983621706079
  • トラスココード:
    171-7563
  • 質量(g):
    130
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    48
  • 高さ(mm):
    185
  • 幅(mm):
    40
  • 電源:
    単4乾電池×1本

型番

DO-1000PE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DO-1000PE

1個

33,832( 37,215円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶による溶存酸素(DO)、温度の同時表示が可能です
・測定値が安定した後に、測定値をホールドするオートロック機能付きです
・バックライト機能付きです
【用途】
・工場排水、貯水槽や河川水の水質調査に
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水溶存酸素計の型番DO-1000PEのページです。
型番DO-1000PEに関する仕様情報を記載しております。

防水溶存酸素計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました